Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Nombre de pôles | 3 P |
Type de pôles | 3 P |
Principales caractéristiques électriques | |
Tension assignée d'emploi Ue | 230 / 690 V |
Fréquence assignée | 50;60 Hz |
Tension | |
Tension assignée d'isolement | 690 V |
Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V |
Intensité du courant | |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 150 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2 | 100 % |
Pouvoir de coupure 230V 50Hz NF EN 60947-2 | 100 kA |
Pouvoir de coupure 400V 50Hz NF EN 60947-2 | 100 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 | 150 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2 | 100 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 5 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 12.4 / 15.5 / 18.6 In |
Calibre du courant de réglage thermique à 30° | 1.6 / 2.5 A |
Courant / température | |
Courant assigné à 0°C | 2.5 A |
Courant assigné à 10°C | 2.5 A |
Courant assigné à 15°C | 2.5 A |
Courant assigné à 20°C | 2.5 A |
Courant assigné à 25°C | 2.5 A |
Courant assigné à 30°C | 2.5 A |
Courant assigné à 35°C | 2.5 A |
Courant assigné à 40°C | 2.5 A |
Courant assigné à 45°C | 2.5 A |
Courant assigné à 5°C | 2.5 A |
Courant assigné à 50°C | 2.5 A |
Courant assigné à 55°C | 2.5 A |
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-2 | 2.5 A |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 70 mm |
Hauteur produit installé | 90 mm |
Largeur produit installé | 45 mm |
Puissance | |
Puissance dissipée totale sous IN | 5.2 W |
Puissance dissipée par pôle à In | 1.7 W |
Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 230V | 0.37 kW |
Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 400V | 0.75 kW |
Endurance | |
Endurance électrique en nombre de cycles | 50000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure | 40 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 100000 |
Installation, montage | |
Couple de serrage | 1,7Nm |
Connexion | |
Type de connexion | cage à vis |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 / 6 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 / 6 mm² |
Configuration | |
Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 31 / 46.5 A |
Equipement | |
Compensation automatique de température | -25/55 °C |
Cas d'emploi | |
Catégorie d'emploi | AC-3 |
Utilisation | |
Tenue aux vibrations et chocs | essais demi sinusoïde 10ms chocs 25g selon IEC 60068-2-27 |
Standards | |
Texte norme | IEC 60947-2 ; IEC 60 947-4-1 |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP20 |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
Altitude | 2000 m |
Température de stockage | -25/80 °C |
Tropicalisation/humidité/Exécution | IEC 60068-2-78 ; IEC 60068-2-30 |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ