MM504N

Disjoncteur moteur 0.4-0.63 A P = 0.09-0.12 kW AC3 230-400 V 2.5 M IEC 947
EAN
3250614435171
Quantité
1
Prix*
159,51 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      poignée rotative courte
    • Nombre de pôles
      3 P
    • Type de pôles
      3 P
    • Mode de fixation
      rail DIN symétrique
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      690 V
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      690 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      6000 V
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
      100 %
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      100 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
      150 kA
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      12.4 / 15.5 / 18.6 In
    • Calibre du courant de réglage thermique à 30°
      0.4 / 9.765 / 0.43 / 0.46 / 0.49 / 0.52 / 0.54 / 0.57 / 0.6 / 0.63 A
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      140 mm
    • Largeur produit installé
      45 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre
      35 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche
      15 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite
      15 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre
      35 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/plaque isolée
      35 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie
      35 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      5.16 W
    • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 230V
      0.09 kW
    • Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 400V
      0.12 kW
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      50000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure
      40
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      100000
  • Installation, montage
    • Distance critique d'émission de commutation/entre les côtés des produits
      15 mm
    • Couple de serrage
      1,7Nm
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 / 6 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 / 6 mm²
  • Câble
    • Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
      1 mm²
    • Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
      1 m
  • Configuration
    • Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      7.8 / 11.7 A
    • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
      IN
  • Equipement
    • Compensation automatique de température
      -5/40 °C
    • Accessoriable
      Yes
  • Cas d'emploi
    • Catégorie d'emploi
      AC3
  • Utilisation
    • Tenue aux vibrations et chocs
      essais demi sinusoïde 10ms chocs 25g selon IEC 60068-2-27
  • Standards
    • Texte norme
      IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -25/80 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      IEC 60068-2-78 ; IEC 60068-2-30
    • Température de stockage/transport
      -25/80 °C

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020