MM502N

Disjoncteur moteur 0.16-0.25 A P = 0.06 kW AC3 400 V 2.5 M IEC 947
EAN
3250614435157
Quantité
1
Prix*
149,12 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles3 P
Type de pôles3 P
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 / 690 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension assignée d'isolement690 V
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2150 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2100 %
Pouvoir de coupure 230V 50Hz NF EN 60947-2100 kA
Pouvoir de coupure 400V 50Hz NF EN 60947-2100 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2150 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2100 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2100 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif12.4 / 15.5 / 18.6 In
Calibre du courant de réglage thermique à 30°0.16 / 0.25 A
Courant / température
Courant assigné à 0°C0.25 A
Courant assigné à -10°C0.25 A
Courant assigné à -15°C0.25 A
Courant assigné à -20°C0.25 A
Courant assigné à -25°C0.25 A
Courant assigné à 30°C0.25 A
Courant assigné à 35°C0.25 A
Courant assigné à 40°C0.25 A
Courant assigné à 45°C0.25 A
Courant assigné à -5°C0.25 A
Courant assigné à 50°C0.25 A
Courant assigné à 55°C0.25 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947-20.25 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947-20.25 A
Dimensions
Profondeur produit installé70 mm
Hauteur produit installé90 mm
Largeur produit installé45 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN5.1 W
Puissance dissipée par pôle à In1.7 W
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles50000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure40
Endurance mécanique nombre de manoeuvres100000
Installation, montage
Couple de serrage1,7Nm
Connexion
Type de connexioncage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 6 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 6 mm²
Configuration
Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif3.1 / 4.7 A
Equipement
Compensation automatique de température-25/55 °C
Cas d'emploi
Catégorie d'emploiAC-3
Utilisation
Tenue aux vibrations et chocsessais demi sinusoïde 10ms chocs 25g selon IEC 60068-2-27
Standards
Texte normeIEC 60947-2 ; IEC 60947-4-1
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Altitude2000 m
Température de stockage-25/80 °C
Tropicalisation/humidité/ExécutionIEC 60068-2-78 ; IEC 60068-2-30
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020