Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 2A 1 module MJT702

EAN
3250614325793
Conditionnement
12 Pièces
Prix
44,37 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 4 produit(s) disponible(s)
  • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 9 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    2 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    4,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    4,50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    6 kA
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    4,50 kA
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,90 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20 000
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image MJT702 | Hager France

    Image produit MJT702

  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee

    Brochures techniques fr-FR 2022-01-19

    PDF
    420,00 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    739,04 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager | Hager France

    [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Information produit

    Image Guide de choix - Protection | Hager France

    Guide de choix - Protection

    Information produit fr-FR 2022-11-22

    PDF
    116,66 kB
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB) | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB)

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-16

    PDF
    87,11 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024