Disjoncteur 1P+N 3kA C-2A SanVis 1M MFS702

EAN
3250614319419
Conditionnement
12 Pièces
40,09 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    2 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    3 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à -25°C
    2,60 A
  • Courant assigné à -20°C
    2,50 A
  • Courant assigné à -15°C
    2,50 A
  • Courant assigné à -10°C
    2,40 A
  • Courant assigné à -5°C
    2,40 A
  • Courant assigné à 0°C
    2,30 A
  • Courant assigné à 5°C
    2,30 A
  • Courant assigné à 10°C
    2,20 A
  • Courant assigné à 15°C
    2,20 A
  • Courant assigné à 20°C
    2,10 A
  • Courant assigné à 25°C
    2,10 A
  • Courant assigné à 30°C
    2 A
  • Courant assigné à 35°C
    1,90 A
  • Courant assigné à 40°C
    1,90 A
  • Courant assigné à 45°C
    1,80 A
  • Courant assigné à 50°C
    1,80 A
  • Courant assigné à 55°C
    1,70 A
  • Courant assigné à 60°C
    1,60 A
  • Courant assigné à 65°C
    1,60 A
  • Courant assigné à 70°C
    1,50 A
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0,95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0,90
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0,85
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    3 kA
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    253 V
  • Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    PSV
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    QuickConnect
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,40 W
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 70 °C
  • Altitude
    2 000 m
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20 000
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Connectivité
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide
    1,5 - 4,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple
    1,5 - 4,0 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024