MFS701

Disjoncteur 1P+N 3kA C-1A SanVis 1M
EAN
3250614319402
Quantité
1
Prix*
40,44 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pole protégé
      1
    • Nombre de pôles
      2 P
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Connectivité
    • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
      Borne décalée
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes décalées
  • Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Tension
    • Tension maxi d'utilisation
      253 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
      3 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      2 kA
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
      1.13 In
      1.45 In
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      10 In
      5 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC
      15 In
      7 In
    • Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC
      1.13 In
      1.45 In
  • Courant / température
    • Courant assigné à 0°C
      1.2 A
    • Courant assigné à -10°C
      1.3 A
    • Courant assigné à -15°C
      1.3 A
    • Courant assigné à -20°C
      1.3 A
    • Courant assigné à -25°C
      1.4 A
    • Courant assigné à 30°C
      1 A
    • Courant assigné à 35°C
      1 A
    • Courant assigné à 40°C
      0.9 A
    • Courant assigné à 45°C
      0.9 A
    • Courant assigné à -5°C
      1.2 A
    • Courant assigné à 50°C
      0.8 A
    • Courant assigné à 55°C
      0.8 A
    • Courant assigné à 60°C
      0.7 A
    • Courant assigné à 65°C
      0.7 A
    • Courant assigné à 70°C
      0.6 A
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0.9
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0.85
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz
      1.1
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz
      1.2
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz
      1.5
    • Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz
      1
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      86 mm
    • Largeur produit installé
      17.5 mm
  • Sélectivité
    • Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC
      1 A
    • Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC
      2 A
    • Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC
      2 A
  • Puissance
    • Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit
      3 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      0.7 W
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      20000
  • Installation, montage
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      PSV
    • Couple de serrage
      1,9Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Métallique
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Quick connect
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Oui
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple
      1.5 mm²
      4 mm²
    • Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide
      1.5 mm²
      4 mm²
    • Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont
      0.75 mm²
      10 mm²
    • Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont
      0.75 mm²
      16 mm²
    • Barre de pontage compatible avec la borne amont
      KBS763
    • Type de connexion
      cage sans vis
  • Standards
    • Texte norme
      EN 60898-1
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Conditions d'utilisation
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
    • Température de stockage/transport
      -25 °C
      80 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour MFS701 55 KBpdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020