Disjoncteur 1P+N 3kA C-6A 1M MFN706

EAN
3250614318320
Conditionnement
12 Pièces
Prix
41,32 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    3 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    3 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à -25°C
    7,80 A
  • Courant assigné à -20°C
    7,60 A
  • Courant assigné à -15°C
    7,50 A
  • Courant assigné à -10°C
    7,30 A
  • Courant assigné à -5°C
    7,20 A
  • Courant assigné à 0°C
    7 A
  • Courant assigné à 5°C
    6,90 A
  • Courant assigné à 10°C
    6,70 A
  • Courant assigné à 15°C
    6,50 A
  • Courant assigné à 20°C
    6,40 A
  • Courant assigné à 25°C
    6,20 A
  • Courant assigné à 30°C
    6 A
  • Courant assigné à 35°C
    5,80 A
  • Courant assigné à 40°C
    5,60 A
  • Courant assigné à 45°C
    5,40 A
  • Courant assigné à 50°C
    5,20 A
  • Courant assigné à 55°C
    5 A
  • Courant assigné à 60°C
    4,80 A
  • Courant assigné à 65°C
    4,50 A
  • Courant assigné à 70°C
    4,30 A
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0,95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0,90
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0,85
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    3 kA
  • Couple de serrage nominal borne basse
    1,90 - 1,90 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    1,90 - 1,90 Nm
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    253 V
  • Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,30 W
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 70 °C
  • Altitude
    2 000 m
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20 000
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image MFN706 | Hager France

    Image produit MFN706

  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager | Hager France

    [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Information produit

    Image Guide de choix - Protection | Hager France

    Guide de choix - Protection

    Information produit fr-FR 2022-11-22

    PDF
    116,66 kB
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB) | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB)

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-16

    PDF
    89,49 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024