M66869010

Té+croix pour LFH 60110, blanc paloma
EAN
4012740860505
Quantité
1
Prix*
46,01 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • maintenu par le couvercle
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 60 mm
    • Largeur de goulotte
      • 110 mm
    • Mesure a
      • 190 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • -
  • Matières
    • Couleur
      • blanc paloma
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      •  PC-ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Température
    • Température ambiante
      • -30…90 °C

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021