Angle intérieur pour LFH 60110, BP M66819010

EAN
4012740856492
Conditionnement
1 Pièce
105,10 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Réglages
  • Plage angulaire
    90 - 90
Dimensions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    110 mm
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 90 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Produit compatible avec
    LFH 60x110

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024