Embout de fermeture pour LFH 60090, BP M66739010

EAN
4012740860475
Conditionnement
1 pièce
Prix
23,54 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    90 mm
Matières
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 90 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
Configuration
  • Chevauchement
    Non
Connectivité
  • Type de montage
    borne à vis, Fixation par encliquetage
  • Related Series
    LFH 60x90

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image M66739010 | Hager France

    Image produit M66739010

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE LFH T027A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024