M61419010

Angle intérieur, LF 20035/36, blanc paloma
EAN
4012740335010
Quantité du produit
1
Prix*
4,05 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationmaintenu par le couvercle
Compatibilité
Compatibilité produitsLF, LFF
Connectivité
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
Hauteur de goulotte20 mm
Largeur de goulotte33 mm
Mesure a35 mm
Porte, couvercle
Couvercle avec joint-
Matières
Couleurblanc paloma
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
MatièrePVC
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Configuration
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
Configuration de la pièce de formeMoulé
Equipement
Éclisses inclusesOui
Utilisation
Type produit cheminement de cableAngle intérieur
Standards
HomologationsEN50085-2-1
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-5 / 65 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020