Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | par serrage et Vissable |
Compatibilité | |
Compatibilité produits | LF |
Connectivité | |
Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
Dimensions | |
Hauteur de goulotte | 20 mm |
Largeur de goulotte | 19 mm |
Matières | |
Couleur | blanc paloma |
Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
Matière | PC-ABS |
Groupe de matériau | plastique |
Type de traitement de surface | non traitée |
Utilisation | |
Type produit cheminement de cable | Embout |
Standards | |
Homologations | EN50085-2-1 |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
Conditions d'utilisation | |
Température de fonctionnement | -5 / 65 °C |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ