M59638014

Embout, LF 30030, marron
EAN
4012740132442
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      par serrage et Vissable
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      LF
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      30 mm
    • Largeur de goulotte
      30 mm
  • Matières
    • Couleur
      marron
    • Couleur RAL
      RAL 8014 - Brun sépia
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Embout
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour M59638014 434 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020