M55159010

Angle plat, FB 60130, blanc paloma
EAN
4012740337434
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • maintenu par le couvercle
  • Modèle
    • Traitement antibactérien
      • Non
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 61 mm
    • Largeur de goulotte
      • 130 mm
    • Mesure a
      • 160 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc paloma
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • PVC
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Configuration
    • Plage angulaire
      • 90 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP30
    • Sans halogène
      • Non
    • Résistance au choc
      • IK07
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -5…60 °C
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour M55159010 434 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021