Angle intérieur, LF/FB 60110, blanc paloma M55019010

EAN
4012740339278
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Réglages
  • Plage angulaire
    90 - 90
Dimensions
  • Hauteur
    61 mm
  • Largeur
    110 mm
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 90 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Related Series
    FB 60x110, LFF 60x110

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024