LS402

Coupe-circuit 2P 25A 500V L31 2M
EAN
3250614123696
Quantité
6
Prix*
23,14 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de pôles2 P
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Connectivité
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue500 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Intensité du courant
Courant nominal de la cartouche fusible2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
Protection
Caractéristique du fusiblegG
Taille de l'élément fusible8.5 x 31.5
Puissance
Puissance dissipée par pôle à In0.7 W
Endurance
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
Couple de serrage2,2Nm
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 16mm²
Section de raccordement en câble rigide1 ; 25mm²
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Température de stockage-25/80 °C
Température
Température de calibration30 °C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020