LFS6020009010

Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc paloma
EAN
4012740284141
Quantité
1
Prix*
156,82 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      bottom punched
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Eclisses en références séparées
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      60 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur de goulotte
      200 mm
    • Espacement horizontal des perforations
      250 mm
    • Espacement vertical des perforations
      150 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      41
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
      en vrac
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      acier
    • Groupe de matériau
      acier
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      9770 mm²
  • Equipement
    • Nombre de cloisons clipsables
      3
    • Nombre de compartiments
      1/4
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Oui
  • Identification
    • Mots clés
      Goulotte de Distribution Acier ; 1 Compartiment ; Largeur 200 mm ; Hauteur 60 mm ; Blanc RAL 9010

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020