LFF71H1199016

10 extensions pour support LFF71H110 blanc signalisation
EAN
4012740013529
Quantité
1
Prix*
15,82 € HT/jeu*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • serrage
  • Fonctions
    • Possibilité de décharge de traction
      • Non
    • Chevauchement
      • Oui
  • Modèle
    • Configuration de la boîte
    • Type appareillage (plastron)
    • Module
    • Boîtier vide
      • Non
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
      • 45x45 mm
  • Connectivité
    • Orientation connecteur (support Data)
  • Dimensions
    • Format
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Ouverture
    • Montage
      • juxtaposable
    • Type de montage de la boîte
    • Type d'installation Dispositif d'installation
    • Distance de fixation pour appareil d'installation
    • Montage vertical possible
      • Non
    • Montage dans boîte de sol ou système de sous-plancher
      • Non
  • Connexion
    • Type de connexion
    • Avec espace de raccordement
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoire
    • Equipé de
      • vide
    • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
      • Non
  • Equipement
    • Avec film de protection
      • Non
    • Avec rabat transparent
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
    • Classement UL 94
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
  • Identification
    • Fabriquant
Documentations
Notice d'installation pour LFF71H1199016 211 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour LFF71H1199016 434 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour LFF71H1199016 48 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020