LFF71H1109010

Support appareillage simple 45x45 mm pour LFF40/60110BP
EAN
4012740868525
Quantité du produit
1
Prix*
4,81 € HT/jeu*
Architecture
Mode de fixationserrage
Modèle
ModuleSimple
Compatibilité
Format appareillages compatibles45x45 mm
Dimensions
Hauteur de goulotte60 mm
Largeur de goulotte110 mm
Matières
Couleurblanc paloma
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
MatièreABS
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Montagejuxtaposable
Accessoires inclus
Equipé devide
Standards
HomologationsEN50085-2-1
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-5 / 60 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
434 kopdfDownload
212 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020