Support appareillage simple 45x45 mm pour LFF40/60110BP LFF71H1109010

EAN
4012740868525
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Moulure 2 produit(s) disponible(s)
  • Boite d'appareillage pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur
    110 mm
  • Longueur
    120 mm
  • Largeur du couvercle
    110 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45 mm
  • Nombre d'unités
    1
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Equipement
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024