LFF60J9016

Joint de fond LF/LFF profondeur 30/40/60 blanc signalisation
EAN
4012740013482
Quantité
1
Prix*
5,03 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Fonctions
    • Chevauchement
      • Oui
  • Modèle
    • Module
    • Boîtier vide
      • Non
    • Symétrique
      • Non
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
  • Dimensions
    • Format
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
  • Equipement
    • Nombre de compartiments
    • Avec bordure de tapis
      • Non
    • Avec compensation de potentiel
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
  • Utilisation
    • Type de jonction
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
  • Identification
    • Appareil de la famille
Documentations
Déclaration UE de conformité pour LFF60J9016 48 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour LFF60J9016 434 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020