Goulotte Liféa 60X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010 LFF6006009010

EAN
4012740852630
Conditionnement
16 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 3 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    57 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Section intérieure / utile
    2 860 - 2 860 mm²
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    15
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc paloma
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP40
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024