Goulotte Liféa 20X35, 1 cloison, sans agrafe, Blanc Paloma LFF2003609010

EAN
4012740852432
Conditionnement
40 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    20 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Section intérieure / utile
    420 - 420 mm²
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    2
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc paloma
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP40
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    1
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Éclisses incluses
    Non
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024