LF580M

Cartouche fusible industrielle 22x58 aM 50A
EAN
3250614062322
Quantité
1
Prix*
8,02 € HT*
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      80 kA
    • Tension assignée d'emploi Ue
      500 V
  • Protection
    • Caractéristique du fusible
      gG
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      5.86 W
  • Matières
    • Transparent
      Non
  • Installation, montage
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
    • Approprié pour montage encastré
      Non
  • Equipement
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020