LF540G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 40A 690V AC 80kA
EAN
3250614062704
Quantité
10
Prix*
6,86 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Avec percuteur
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      80 kA
    • Tension assignée d'emploi Ue
      690 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      80 kA
  • Protection
    • Caractéristique du fusible
      gG
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      4 W
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020