Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 40A LF440G

EAN
3250614062575
Conditionnement
10 Pièces
5,48 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fusible
  • Caractéristique du fusible
    gG
  • Taille de l'élément fusible
    14 x 51
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    40 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4,75 W
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    120 kA
Tension
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension nominale
    500 - 500 V

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024