Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Principales caractéristiques électriques | |
---|---|
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 | 120 kA |
Tension assignée d'emploi Ue | 500 V |
Fréquence assignée | 50 Hz |
Protection | |
Caractéristique du fusible | gG |
Taille de l'élément fusible | 10.3 x 38 |
Puissance | |
Puissance dissipée totale sous IN | 2 W |
Standards | |
Directive européenne WEEE | concerné |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ