LF301G

Cartouche fusible industrielle 10x38 gG 1A
EAN
3250614062360
Quantité
1
Prix*
2,69 € HT*
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      120 kA
    • Tension assignée d'emploi Ue
      500 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Protection
    • Caractéristique du fusible
      gG
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      2.77 W
  • Matières
    • Transparent
      Non
  • Installation, montage
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
    • Approprié pour montage encastré
      Non
  • Equipement
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020