LF1501508014

Goulotte 15015,marron
EAN
4012740140058
Quantité du produit
44
Prix*
5,26 € HT/mètre*
Architecture
Mode de fixationbottom punched
Connectivité
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
Hauteur de goulotte15 mm
Longueur2000 mm
Largeur de goulotte15 mm
Espacement horizontal des perforations125 mm
Capacité
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)1
Porte, couvercle
Forme de couvercleprémonté
Matières
Couleurmarron
Couleur RALRAL 8014 - Brun sépia
MatièrePVC
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Câble
Section intérieure / utile150 mm²
Equipement
Nombre de compartiments1
Utilisation
Type produit cheminement de cableSocle et couvercle
Standards
HomologationsEN50085-2-1
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-5 / 65 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
434 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020