The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Cartouche-fusible domestique 10A - 8,5x23mm
LF138
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Caractéristique du fusible
gF
-
Taille de l'élément fusible
8.5 x 23
-
Courant assigné nominal
10 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
4 kA
-
Type de tension d'alimentation
AC
-
Tension nominale
250 - 250 V
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024