LF1001009010

Goulotte 10010,blanc paloma
EAN
4012740334716
Quantité du produit
84
Prix*
2,43 € HT/mètre*
Architecture
Mode de fixationbottom punched
Connectivité
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
Hauteur de goulotte10 mm
Longueur2000 mm
Largeur de goulotte12 mm
Porte, couvercle
Forme de couvercleprémonté
Matières
Couleurblanc paloma
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
MatièrePVC
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Câble
Section intérieure / utile84 mm²
Equipement
Éclisses inclusesOui
Nombre de compartiments1
Utilisation
Type produit cheminement de cableSocle et couvercle
Standards
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-5 / 65 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
434 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019