Transformateur pour bande LED-flex 9 W LEDTR9

EAN
4012740222549
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Tension Electrique
  • Tension d'entrée
    170 - 250 V
  • Tension de sortie
    12 - 12 V
Dimensions
  • Hauteur
    18 mm
  • Largeur
    0
  • Longueur
    0
Matières
  • Matière
    Plastique
  • Couleur
    Blanc

Documents

  • Image produit

    Image LEDTR9 | Hager France

    Image produit LEDTR9

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024