Bande LED-flex.20 metre bleu incl. acc. LED20BLAU

EAN
4012740222532
Conditionnement
1 jeu
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    5 mm
  • Largeur
    8 mm
  • Longueur
    20 000 mm
Matières
  • Couleur
    Bleu

Documents

  • Image produit

    Image LED20BLAU | Hager France

    Image produit LED20BLAU

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024