Angle intérieur, FB 99230, gris L96817030

EAN
4012740110822
Conditionnement
3 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Fond, Couvercle
Réglages
  • Plage angulaire
    90 - 90
Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    230 mm
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7030
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP20
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Produit compatible avec
    FB 100x230

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024