Porte-fusible combiné 3P+N 20A 380V L31 4M avec cartouche L90400

EAN
3250610100325
Conditionnement
3 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Usage interne uniquement
  • Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit
    8
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    10,60 W
Tension
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Fusible
  • Taille de l'élément fusible
    8.5 x 31.5
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024