Angle extérieur pour BRAP 80x200mm en aluminium anodisé naturel L8082ELN

EAN
4012740201445
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    200 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Fond
Configuration
  • Chevauchement
    Non
Réglages
  • Plage angulaire
    90 - 90
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Anodisé
Matières
  • Couleur
    Naturel andosied
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Related Series
    BRAP 80x200
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024