Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Dimensions | |
---|---|
Hauteur intérieure | 50 mm |
Hauteur de goulotte | 88 mm |
Largeur de goulotte | 200 mm |
Largeur intérieur | 109 mm |
Mesure a | 120 mm |
Mesure b | 60 mm |
Matières | |
Couleur | zingué |
Matière | acier ; plâtre |
Groupe de matériau | acier, gypse |
Equipement | |
Nombre de côtés résistant aux flammes | 4 |
Utilisation | |
Type produit cheminement de cable | Manchon coulissant pose suspendue |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
Poids | |
Poids | 0.85 kg |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ