L6816VERZ

Té, FWK 30/50060, galvanisé
EAN
4012740184038
Quantité du produit
1
Prix*
421,50 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationvissé
Dimensions
Hauteur intérieure 50 mm
Hauteur de goulotte88 mm
Longueur250 mm
Largeur de goulotte100 mm
Largeur intérieur59 mm
Mesure a250 mm
Mesure b500 mm
Porte, couvercle
Couvercle avec joint-
Matières
Couleurzingué
Matièreacier ; plâtre
Groupe de matériauacier, gypse
Type de traitement de surfacezingué
Câble
Section intérieure / utile2950 mm²
Accessoires inclus
Configuration de la pièce de formeFond et couvercle
Equipement
Nombre de côtés résistant aux flammes4
Utilisation
Type produit cheminement de cable
Sécurité
Classe de résistance au feu I - canal d'installation90
Sans halogèneOui
Poids
Poids6.13 kg
Plus de caractéristiques
Documentations
526 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019