Manchon coulissant, FWK 30/50060, galvanisé L6810VERZ

EAN
4012740194228
Conditionnement
1 Pièce
157,57 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Sécurité
  • Classe de résistance au feu
    I90
Architecture
  • Nombre de côtés résistants aux feu
    4
Dimensions
  • Hauteur
    88 mm
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Largeur intérieur
    59 mm
  • Mesure a
    120 mm
  • Mesure b
    60 mm
  • Section intérieure / utile
    2 950 - 2 950 mm²
Matière
  • Matière
    Plâtre, Acier
  • Traitement de surface
    Galvanisé
Matières
  • Couleur
    Zingué
Equipement
  • Matière de la gaine
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024