L5270

Pack coffrets pilote/base
EAN
3599430002281
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Température ambiante-20/50 °C
Indice de protection IPIP54
Sortie automatisme30 V
Sortie gâche30 V
ApplicationPour logements collectifs
Mode de liaisonradio Dynapass
Dimensions (LLxllxhh)Coffret pilote : 155 x 225 x 60 mm, Coffret radio de base : 160 x 230 x 66 mm
Directive européenne WEEEconcerné
Couleurbeige
Alimentationcoffret pilote : 24 V DC fournie par le bus, Coffret radio de base : 24 Vac via un transformateur externe (24 Vac;20VA) fourni
Réglage de la durée de commande de la gâche2 ou 5 secondes
UnitéPCE
EAN3599430002281
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour L5270 1277 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020