L5255

    EAN
    3599430002274
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Connectivité
      • Mode de liaison
        radio Dynapass
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        160 x 230 x 66 mm
    • Longueur
      • Longueur de l'antenne
        780 mm
    • Alimentation
      • Alimentation
        24 V DC fournie par le bus
    • Matières
      • Couleur
        beige
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    • Logiciel
      • Application
        Pour logements collectifs
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP54

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020