L5142

    EAN
    3599430002373
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de touches
        10
    • Commandes & indicateurs
      • Touches rétro-éclairées
        Non
    • Connectivité
      • Mode de liaison
        radio Dynapass
    • Dimensions
      • Dimensions du support
        145 x 250 x 50 mm
    • Batterie
      • Autonomie batterie
        support : 4 ans, Combiné hors support : 4 jours
    • Alimentation
      • Alimentation du support
        1 pile lithium-ion fournie (BATLi11) + 4 piles LR20
    • Matières
      • Couleur
        beige
    • Equipement
      • Avec écran d'affichage
        oui
    • Standards
      • Directive européenne WEEE
        concerné
    Documentations
    Notice d'instruction pour L5142 346 kopdfDownload
    Notice d'instruction pour L5142 347 kopdfDownload
    Notice d'instruction pour L5142 704 kopdfDownload
    Notice d'instruction pour L5142 357 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020