L5131

Poste interieur radio 3 fcts, base 230V
EAN
3599430002328
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3599430002328
Statut des ventes5F
Communication interneNon
Autonomie batteriecombiné hors support : 2 jours
Dimensions du support100 x 125 x 40 mm
Nombre de touches6
Avec écran d'affichageoui
Alimentation du supportsecteur
Mode de liaisonradio Dynapass
Directive européenne WEEEconcerné
Couleurbeige
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour L5131 347 kopdfDownload
Notice d'instruction pour L5131 704 kopdfDownload
Notice d'instruction pour L5131 346 kopdfDownload
Notice d'instruction pour L5131 357 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020