Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS en blanc pur L44739010

EAN
4012740203708
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    56 mm
  • Largeur
    85 mm
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Matières
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Related Series
    GBA 50x85, GBD 50x85

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

  • Image produit

    Image L44739010 | Hager France

    Image produit L44739010

  • Licence de produit

    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024