Angle plat pour GBD 50x130mm en ABS en blanc pur L43989011
EAN
4012740856621
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur50 mm
-
Largeur130 mm
Accessoires
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Configuration
-
ChevauchementNon
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurNoir
-
Code RAL9011
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Plus de documentation