L43989010

Angle plat pour GBD 50x130mm en ABS en blanc pur
EAN
4012740859035
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Modèle
    • Traitement antibactérien
      • Non
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      • GBD
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 50 mm
    • Longueur
      • 136 mm
    • Largeur de goulotte
      • 130 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      • 0
  • Matières
    • Couleur
      • blanc paloma
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Configuration
    • Plage angulaire
      • 90 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -30…90 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour L43989010 55 KBPDFTélécharger
Licence produit pour L43989010 1 MBPDFTélécharger
Licence produit pour L43989010 996 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour L43989010 47 KBPDFTélécharger
Plus de documentation
Outils et logiciels
43 MB ZIPTélécharger
18 MB ZIPTélécharger
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021