Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | clipsé |
Compatibilité | |
Compatibilité produits | GBD |
Connectivité | |
Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
Dimensions | |
Hauteur de goulotte | 56 mm |
Longueur | 45 mm |
Largeur de goulotte | 134 mm |
Porte, couvercle | |
Montage du couvercle | Extérieur |
Couvercle avec joint | Non |
Nombre de couvercles pouvant être montés | 2 |
Matières | |
Couleur | noir graphite |
Couleur RAL | RAL 9011 - Noir graphite |
Matière | PC-ABS |
Groupe de matériau | plastique |
Type de traitement de surface | non traitée |
Configuration | |
Plage angulaire | 83 / 140 ° |
Accessoires inclus | |
Configuration de la pièce de forme | Moulé |
Standards | |
Homologations | EN50085-2-1 |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
Solutions pour l’espace professionnel | 1625 ko | Download | |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ