Angle intérieur pour GBD 56x134mm en ABS en noir graphite L43919011

EAN
4012740856393
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    56 mm
  • Largeur
    134 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Réglages
  • Plage angulaire
    83 - 97
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9011
Matières
  • Couleur
    Noir
Equipement
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024