Angle intérieur accessoire pour GBD 56x163mm en PVC en blanc pur L43849010

EAN
4012740827935
Conditionnement
1 Pièce
36,75 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    56 mm
  • Largeur
    163 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Réglages
  • Plage angulaire
    97 - 140
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Related Series
    GBD 50x160

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024