Angle plat pour GBD 50161 noir L43489011

EAN
4012740856362
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    160 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Configuration
  • Chevauchement
    Non
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
  • Produit compatible avec
    GBD 50x160

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024